UCS 195-145-H-GD 9005 - Üniversal muhafazalar
2203340

PCB'ler için komple muhafaza; esnek olarak yerleştirilebilir; muhafaza yarım kovanları dahildir, paneller kapalı, PCB montajı için yapışkanlı domlar, muhafaza ve PCB montajı için vidalar; azul turquesa köşe çerçeveli siyah muhafaza


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler muhafaza tasarımı sayesinde yüksek uygulama esnekliği
Esnek PCB bağlantısı, tüm form faktörlerine uyarlanır
Pratik kişiselleştirme opsiyonları
Birbirleriyle uyumlu komponentler sayesinde lojistik katmanlar azaltılır

Sıkça Sorulan Sorular


Phoenix Contact ısı yönetim alanında ne gibi destekler sağlıyor?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.

Daha az görüntüle

Hangi muhafaza türleri için soğutucular mevcuttur?

Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.... Daha fazla görüntüle

Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.

Daha az görüntüle

Sıcak nokta ile soğutucu arasında ısı nasıl transfer edilir?

Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki ... Daha fazla görüntüle

Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki daha büyük mesafeleri de köprüleyebilir.

Daha az görüntüle

Farklı yükseklik ve boyutlardaki bileşenler soğutucuya ideal olarak nasıl bağlanır?

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.... Daha fazla görüntüle

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Daha az görüntüle

Isınmanın bir cihazın güvenilirliği üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.... Daha fazla görüntüle

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Daha az görüntüle

Muhafaza içindeki sıcaklığı hangi faktörler etkiler?

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.... Daha fazla görüntüle

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Daha az görüntüle

Güç kaybı diyagramları hangi bilgileri sağlar?

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, bi... Daha fazla görüntüle

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Daha az görüntüle

Soğutucular oluşan ısıyı dağıtmaya nasıl yardımcı olur?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan hava... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan havanın yükseldiği ve soğuk hava ile yer değiştirdiği baca etkisinden yararlanılır.

Daha az görüntüle

Termal optimizasyon için başka hangi seçenekler var?

Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.... Daha fazla görüntüle

Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.

Daha az görüntüle

Münferit PCB'ler de UCS muhafazalarında sabitlenebilir mi?

UCS serisi muhafazalar, özellikle bunun için tasarlanmıştır. Hatta münferit konumlandırılmış UCS GD 9005 yapışkan pedler kullanıldığında muhafazaya birden fazla PCB sabitlemek de mümkündür.... Daha fazla görüntüle

UCS serisi muhafazalar, özellikle bunun için tasarlanmıştır. Hatta münferit konumlandırılmış UCS GD 9005 yapışkan pedler kullanıldığında muhafazaya birden fazla PCB sabitlemek de mümkündür.

Daha az görüntüle

UCS muhafazasına ekran da entegre edebilir miyim?

Evet, sistem bu açıdan da son derece esnektir. Hazır çözümler ve montaj için hazırlanan setler halihazırda mevcuttur. Münferit montajlar genel olarak mümkündür.... Daha fazla görüntüle

Evet, sistem bu açıdan da son derece esnektir. Hazır çözümler ve montaj için hazırlanan setler halihazırda mevcuttur. Münferit montajlar genel olarak mümkündür.

Daha az görüntüle

UCS muhafazası, ısı dağıtımı için ne gibi seçenekler sunar?

Çeşitli seçenekler vardır: Isı dağıtımı için bir seçenek, yan panelleri sizin spesifikasyonlarınıza göre işlemektir. Elbette bu, alüminyum yan paneller için de geçerlidir. Zorlu ısı dağıtımı gereksinimlerinde, yarım kovan ve yan paneller için soğutuc... Daha fazla görüntüle

Çeşitli seçenekler vardır: Isı dağıtımı için bir seçenek, yan panelleri sizin spesifikasyonlarınıza göre işlemektir. Elbette bu, alüminyum yan paneller için de geçerlidir. Zorlu ısı dağıtımı gereksinimlerinde, yarım kovan ve yan paneller için soğutucular da sunulur. Burada sıcak noktalar, ayarlanabilir ısı dağıtıcılar aracılığıyla mükemmel bir şekilde bağlanabilir.

Daha az görüntüle

UCS muhafazaları ana sayfada termal görselleştirme seçeneği sunuyor mu?

Termal görselleştirme seçeneğini sunan online konfigüratörü web sitemizde bulabilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girin.... Daha fazla görüntüle

Termal görselleştirme seçeneğini sunan online konfigüratörü web sitemizde bulabilirsiniz. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girin.

Daha az görüntüle

UCS muhafazasına membran tuş takımları da yerleştirebilir miyim?

UCS muhafazası, müşteriye özel membran tuş takımları ile donatılabilir. Servis Merkezimiz bu konuda destek sunar. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.... Daha fazla görüntüle

UCS muhafazası, müşteriye özel membran tuş takımları ile donatılabilir. Servis Merkezimiz bu konuda destek sunar. Bunun için web sitemizdeki arama alanına #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

UCS versiyonumu bireysel olarak tasarlayabilir miyim?

Evet, bunu doğrudan depodan yapmak mümkündür. Ürün gamındaki münferit bileşenleri bireysel bir şekilde monte etme imkanından yararlanın. Bunu konfigüratör aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz. Buna, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girer... Daha fazla görüntüle

Evet, bunu doğrudan depodan yapmak mümkündür. Ürün gamındaki münferit bileşenleri bireysel bir şekilde monte etme imkanından yararlanın. Bunu konfigüratör aracılığıyla kolayca yapabilirsiniz. Buna, web sitemizdeki arama alanına #0512 web kodunu girerek kolayca erişebilirsiniz. Daha fazla kişiselleştirme için Servis Merkezimize danışabilirsiniz. Bunun için #0685 web kodunu girin ve iletişim formunu kullanın.

Daha az görüntüle

UCS muhafazası işlenebilir mi?

Modüler tasarım sayesinde yan paneller gibi münferit bileşenler kolayca işlenebilir. Bu, yarım kovanlar için de geçerlidir.... Daha fazla görüntüle

Modüler tasarım sayesinde yan paneller gibi münferit bileşenler kolayca işlenebilir. Bu, yarım kovanlar için de geçerlidir.

Daha az görüntüle