QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
Kesintisiz güç kaynağı
2866226
24 V DC/10 A kesintisiz güç kaynağı, entegre edilmiş 1.3 Ah akü modülü. İndirme merkezinde yük akımları ve tampon süreleri, şarj süreleri ve tampon modu ile ilgili açık şekilde düzenlenmiş tablo mevcuttur.
Ürün Ayrıntıları
| DC çalışması | |
| Giriş gerilimi | 24 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Geniş giriş aralığı | hayır |
| DC giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Tampon peryodu | 1,5 dk (10 A) |
| 20 dk (2 A) | |
| Akım tüketimi | yaklaşık 0,1 A |
| 0,5 A (şarj prosesi) | |
| 10,5 A (maks.) | |
| Sabit yedekleme eşiği | < 22 V DC |
| Değişken bağlantı eşiği | (UIN - 1 V)/0.1 s |
| Giriş sigortası | 15 A (yavaş açan, dahili ) |
| Verimlilik | > 91 % |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (Normal çalışma: Uin- 0.5 V DC, tampon modu: 27.9 ila 19.2 V DC) |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A |
| Köprüleme süresi | 2 dk |
| Kısa devreye dayanıklı | evet |
| Çıkış gücü | 240 W |
| Güç kaybı | 20 W |
| 8 W | |
| Paralel bağlantı | hayır |
| Seri bağlantı | Evet |
| Şebekeden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A |
| Aküden çalıştırma | |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | Güç OK |
| Sinyal: kuru kontak | |
| Çıkış tanımı | Alarm |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
| Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
| Sinyal: kuru kontak | |
| Çıkış tanımı | Akü Şarj |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
| Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
| Sinyal: kuru kontak | |
| Çıkış tanımı | Akü Modu: |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | ≤ 30 V AC/DC |
| Sürekli yük akımı | ≤ 1 A |
| Nominal kapasite | 1,3 Ah |
| Akü modülü servis ömrü | 6 Yıl (20 °C) |
| En son devreye alma tarihi (sadece akü) | 9 Ay (20 °C ... 30 °C) |
| 6 Ay (30 °C ... 40 °C) | |
| Hafıza medyası | dahili, 1.3 Ah akü |
| Ağ yönetimi | Evet |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| Sinyal | |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
| İletken kesit alanı AWG max. | 12 |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
| Sinyalleme tipleri | LED |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
| Sinyal çıkışı | |
| Durum göstergesi | LED "Power OK" yeşil |
| Durum ekranındaki not | Power OK: LED sürekli yanar |
| Sinyal çıkışı: kuru kontak | |
| Durum göstergesi | LED (kırmızı) |
| Durum ekranındaki not | Alarm: LED sürekli yanar |
| Sinyal çıkışı: kuru kontak | |
| Durum göstergesi | LED sarı yanıp sönüyor |
| Durum ekranındaki not | Akü şarj: Yanıp sönen LED |
| Sinyal çıkışı: kuru kontak | |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Durum ekranındaki not | Akü modu: LED sürekli yanar |
| İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 2 kV (Rutin test) |
| 4 kV (tip testi) |
| Ürün tipi | DC kesintisiz güç kaynağı |
| Ürün gamı | QUINT DC UPS |
| İmha | Kullanılmış piller, ev artıklarıyla birlikte atılmamalı; bunun yerine yürürlükteki ülke yasaları uyarınca bertaraf edilmelidir. |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (kapalı kontrol panosunda) |
| Genişlik | 100 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Gövde tipi | AluNox (AlMg1) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | 0 °C ... 40 °C |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
| Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
| Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
| Gemi onayı | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
| UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listelenmiş UL 1604 Sınıf I, Bölüm 2, Gruplar A,B,C,D | |
| Uygunluk/Onaylar | |
| IEC 61508'e göre SIL | 0 |
| ISO 13849'a göre performans seviyesi | yok |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55011 (EN 55022) |
| Ürün numarası | 2866226 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CMU |
| Ürün Kodu | CMUPV3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918959722 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.908 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.800 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018