Kapaklı kontrol kutusu - EN 2 ST SH 300X200X80
0801232

Kapaklı kontrol kutusu, malzeme: Çelik sac, açık gri RAL 7035, 300 mm x 200 mm x 80 mm, Kilitleme tipi: Vidalı kapak, Plastik kolay açılan vidalar


Ürün Ayrıntıları




Teslimat kapsamı Plastik kolay açılan vidalar

Genişlik 300 mm
Yükseklik 200 mm
Derinlik 80 mm

Renk açık gri RAL 7035
Malzeme Çelik sac
Kaplama toz kaplamalı

Genel
Kilitleme tipi (GRP) Vidalı kapak

Doğrudan DIN ray montajı evet

Ürün numarası 0801232
Ambalaj birimi 1 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu BH912X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356722261
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 99,99 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 99,99 g
Gümrük tarife no 85480090