CF 500/COV RCI
-
Kapatma başlığı
1212255
CF 500 otomatik sıkma cihazı için koruyucu kapak, yalıtımlı kablo pabuçları için: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), dönük kontaklar için: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), solar kontaklar için: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)