MM-WML... vinil polimer kendinden yapışkanlı etiketler, kablo markalama için hazır delikli malzeme olarak sunulmuştur.
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK
-
Kablo etiketi
1116197
Kablo etiketi, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK GO, kablo çapı aralığı: 4 ... 6 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 190, metin alanı yüksekliği: 12,7 mm, metin alanı genişliği: 12,7 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü
Hazır delikli geometri, kolay ve pratik kullanımı olanaklı kılar
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Şeffaf koruyucu folyo, etiketin üzerine sarılır ve kirlenmeye ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
Dışı sargılı etiketler ilave hacim oluşturmaz ve bu da, kabloların örneğin kablo kanallarının içerisinden hala çekilebilecekleri anlamıma gelir
Malzeme, cUL sertifikalıdır
Yenilikçi malzeme kompozisyonu sayesinde her bir etiket sıfır fire ile basılabilir