UCS HS-SW 125-F AL - Isı alıcı
1481699

Isı alıcı için muhafaza serisi: UCS, tip: Yan panel, malzeme: Alüminyum, anotlanmış, ürün gamı: UCS, genişlik: 116 mm, yükseklik: 40,1 mm, Bu soğutucu yan panelin yerine monte edilebilir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Soğutucu çözümleri, cihazların termal olarak zorlu uygulamalarda kullanılmasını sağlar
Güvenilir ısı dağıtımı için optimum termal yol
Çeşitli sıcak noktalara göre özel olarak uyarlanmıştır
Soğutucu çözümleri, çeşitli muhafaza boyutlarında kullanılabilir
Montaj malzemeleri ile sistem çözümlerine uyacak şekilde üretilmiştir

Sıkça Sorulan Sorular


Phoenix Contact ısı yönetim alanında ne gibi destekler sağlıyor?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact sizi katalog değerleri, çevrimiçi simülasyonlar, simülasyon hizmetleri dahil kişisel danışmanlık ve (bireysel olarak uyarlanmış) soğutucularla destekler.

Daha az görüntüle

Hangi muhafaza türleri için soğutucular mevcuttur?

Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.... Daha fazla görüntüle

Soğutucular şu anda ICS (Endüstriyel Kasa Sistemi) ve UCS (Evrensel Kasa Sistemi) için mevcuttur.

Daha az görüntüle

Sıcak nokta ile soğutucu arasında ısı nasıl transfer edilir?

Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki ... Daha fazla görüntüle

Güçlü bir şekilde ısınan bileşen (sıcak nokta) termal olarak iletken bir malzeme (TIM) ile soğutucuya bağlanır. UCS muhafaza sistemi söz konusu olduğunda, isteğe bağlı olarak yerleştirilen ısı dağıtıcılar, soğutulacak bileşen ile soğutucu arasındaki daha büyük mesafeleri de köprüleyebilir.

Daha az görüntüle

Farklı yükseklik ve boyutlardaki bileşenler soğutucuya ideal olarak nasıl bağlanır?

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.... Daha fazla görüntüle

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Daha az görüntüle

Isınmanın bir cihazın güvenilirliği üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.... Daha fazla görüntüle

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Daha az görüntüle

Muhafaza içindeki sıcaklığı hangi faktörler etkiler?

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.... Daha fazla görüntüle

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Daha az görüntüle

Güç kaybı diyagramları hangi bilgileri sağlar?

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, bi... Daha fazla görüntüle

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Daha az görüntüle

Soğutucular oluşan ısıyı dağıtmaya nasıl yardımcı olur?

video thumbnail of faq answer

Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan hava... Daha fazla görüntüle

Phoenix Contact'ın entegre edilmiş soğutucuları, termal iletken malzeme (TIM) aracılığıyla ısı iletimi yoluyla ısıyı sıcak noktadan dağıtır. Soğutucu bu ısıyı radyan enerji şeklinde ve çıtalar arasındaki konveksiyon yoluyla çevreye yayar. Isınan havanın yükseldiği ve soğuk hava ile yer değiştirdiği baca etkisinden yararlanılır.

Daha az görüntüle

Termal optimizasyon için başka hangi seçenekler var?

Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.... Daha fazla görüntüle

Çoğu durumda, sıcak noktaların yeniden düzenlenmesi veya havalandırma deliklerinin takılması yeterlidir. Termal koşulların bir simülasyonu, hangi seçeneğin en uygun olduğu konusunda bilgi sağlar.

Daha az görüntüle