Bu terminal dirençli sıcaklık sensörleri için pahalı olmayan 8 kanallı giriş modülü sunar.
Modül DIN ve SAMA yönetmeliklerine uygun platin ve nikel sensörleri destekler. Platin sensörlerle Pt 100, Pt 500 ve Pt 1000 dışında Pt 10000 (ör: bina otomasyonu) ve çok sayıda ölçüm sensörü de desteklenir. Sensörler 2 veya 3-telli sistemle bağlanır.
Ölçülen sıcaklık kanal başına 16 bit üzerinden (proses veri multiplex'te 2 x 4 kanal) veya PCP haberleşmeli kanal başına 26 bit üzerinden görüntülenir.
CD yazılım kütüphanesi "CD AS SW LIB", analog değer işleme konusunda fonksiyon blokları ve örnek programlar içerir.
Inline terminali etiketleme alanları kullanılarak etiketlenebilir. Etiketleme alanında uygulamaya uygun bireysel etiketleme yapmak için iç etiket kartları vardır. Terminal noktalarını markalamak için Zack markalama şeridi ZBF 6... veya Zack markalama etiketi ZBFM 6... ayrıca kullanılabilir.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Inline fonksiyon modülü
2862916
Inline analog giriş terminali, 8 kanallı, RTD (dirençli sıcaklık algılayıcı), 2, 3-telli bağlantı, 2 Mbaud iletim hızı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Dirençli sıcaklık sensörleri ve 20 kΩ değerine kadar lineer dirençler için 8 giriş
2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Dayanıklı girişler, elektromanyetik parazitli sert endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir.
Milisaniye aralığında sıcaklık ve direnç ölçümü
Ölçülen değerler üç farklı biçimde gösterilebilir
Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
İşlem verileri veya parametre kanalı (PCP) üzerinden iletişim
DIN ve SAMA'ya uygun Pt, Ni, Cu, KTY sensör tipleri