FR 1,27/ 68-FWL - IDC dişi konnektörler
1378553

pin aralığı 1,27 mm
bağlantı yöntemi İzolasyon kaydırma bağlantısı
ambalaj tipi Tepsi

IDC dişi konnektör, nominal akım: 1,4 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 68, pin aralığı: 1,27 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Geliştirme süreci sırasında veri bütünlüğü için müşteriye özgü simülasyonlar ile zamandan tasarruf
MCAD/ECAD verileri ve ücretsiz numune hizmeti kullanılarak cihaz geliştirme sırasında tasarım desteği sunulur
Ön montajlı olarak sipariş edilebilir: Düz şerit kablolu IDC dişi konnektörler, cihazda derhal kullanımı olanaklı kılar
Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar

Sıkça Sorulan Sorular


IDC konnektörü kendim mi monte etmem gerekiyor?

Hayır, IDC dişi konnektör dizisini talep üzerine sizin için monte edebiliriz. Flat kablo modülünüzü sadece 50 adet kadar düşük miktarlardan itibaren özelleştirmek için konfigüratörümüzü kullanın. Kutup sayısı ve kablo uzunluğu gibi istediğiniz ürün ö... Daha fazla görüntüle

Hayır, IDC dişi konnektör dizisini talep üzerine sizin için monte edebiliriz. Flat kablo modülünüzü sadece 50 adet kadar düşük miktarlardan itibaren özelleştirmek için konfigüratörümüzü kullanın. Kutup sayısı ve kablo uzunluğu gibi istediğiniz ürün özelliklerini belirtin. Ek olarak, konnektörün işletme ömrünü artırmak için IDC dişi konnektör dizilerini gergi kilitli olarak temin edebilirsiniz. Kablo uzunluğu 10 cm olan montajlı ürünler numune olarak stokta mevcuttur. Bunlar SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = kutup sayısı) tanımı altında bulunabilir.

Daha az görüntüle

Kablo montaj konfigüratöründe hangi özellikleri seçebilirim?

Konfigürasyon işlemi sırasında aşağıdaki ürün özelliklerini tanımlayın:
1. İstenen kutup sayısı
2. İstenen kablo uzunluğu
3. Kullanılan IDC dişi konnektör dizilerinin sayısı
4. IDC dişi konnektör dizilerinin flat kablo üzerindeki yönü
... Daha fazla görüntüle

Konfigürasyon işlemi sırasında aşağıdaki ürün özelliklerini tanımlayın:
1. İstenen kutup sayısı
2. İstenen kablo uzunluğu
3. Kullanılan IDC dişi konnektör dizilerinin sayısı
4. IDC dişi konnektör dizilerinin flat kablo üzerindeki yönü
5. İsteğe bağlı gergi kilidinin eklenmesi

Daha az görüntüle

Montajlı IDC dişi konnektör dizisi için numuneleri nasıl temin edebilirim?

Ürünler, istenen sayıda kutup sayısı ve standart olarak 10 cm kablo uzunluğu ile mevcuttur. Bunlar SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = kutup sayısı) tanımı altında bulunabilir. Münferit kablo montajları da online konfigüratör üzerinden 50 adetlik k... Daha fazla görüntüle

Ürünler, istenen sayıda kutup sayısı ve standart olarak 10 cm kablo uzunluğu ile mevcuttur. Bunlar SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = kutup sayısı) tanımı altında bulunabilir. Münferit kablo montajları da online konfigüratör üzerinden 50 adetlik küçük miktardan itibaren sipariş edilebilir. Diğer sorularınız için yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Daha az görüntüle

IDC dişi konnektör dizisi için hangi flat kablo kullanılır?

IDC dişi konnektör dizisi ile kablo arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için şerit kablonun 0,635 mm aralık gibi belirli teknik özelliklere sahip olması gerekir. Bir teknik açıklamada, opsiyonel gergi kilidi ile kendi kendine montaj için gerekli... Daha fazla görüntüle

IDC dişi konnektör dizisi ile kablo arasında güvenilir bir bağlantı sağlamak için şerit kablonun 0,635 mm aralık gibi belirli teknik özelliklere sahip olması gerekir. Bir teknik açıklamada, opsiyonel gergi kilidi ile kendi kendine montaj için gerekli ayrıntılar açıklanmıştır. Teknik açıklamayı ürünün indirme alanında bulabilirsiniz.
Ön montajlı kablo, 1498845 FR 1,27 CA konfigüre edilebilir ürünü altında mevcuttur.

Daha az görüntüle