Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eğer iletişim gücüne yönelik bus modülünde maksimum yüke (UL) veya analog klemenslere yönelik besleme gerilimine (UANA) ulaşılırsa, sözkonusu gerilimlerin sağlanması için bu modül kullanılabilir. Bunu yapmak için, klemense 24 V DC gerilim (U24V) uygulayın. Bu gerilim üzerinden iletişim gücü (UL) ve analog klemensler için besleme gerilimi (UANA) sağlanır. Buna ek olarak, klemens 24 V DC ana gerilimin (UM) ve 24 V DC segment geriliminin (US) beslenmesine imkan tanır.
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Güç modülü
2861674
Inline güç veya boost modülü, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı), 24 V DC, sigortasız
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
BV
Onay kimliği: 21725/C1 BVRINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDAcULus Onaylı
Onay kimliği: E140324LR
Onay kimliği: LR23398855TAUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bir Inline istasyonda düşük seviye sinyali için gerekli tüm 24 V DC gerilimleri besler