Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyalleri toplamak için kullanılır.
IB IL 24 DI8/HD-PAC
-
Dijital modül
2700173
Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
RINA
Onay kimliği: ELE121121XGABS
Onay kimliği: 22-2226444-PDADNV
Onay kimliği: TAA00002CUcULus Listed
Onay kimliği: E140324cULus Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
8 dijital giriş
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı