IB IL 24 DI 8-PAC - Dijital modül
2861247

Inline, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

8 dijital giriş
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA
Klemensten gelmesine izin verilen maksimum yük akımı: 2 A