HMI'lar - dokunmatik paneller ve web paneller

HMI'ler - verimli dokunmatik paneller ve web paneller

Verimli otomasyon için görselleştirme doğru olmalıdır. Entegre Visu+ çalışma zamanı ve HTML5 uygulamaları için açık tarayıcılı web panelli dokunmatik panellerimiz, otomasyon çözümünüzün işletimini ve izlenmesini kolaylaştırır. Sezgisel kullanıcı yönlendirmesinin ve yüksek düzeyde verimlilik avantajlarından yararlanın. Bizde uygulamanız için ideal kullanıcı arayüzü olacak, doğru HMI'yi bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

İnsan Makine Arayüzlerimizin (HMI'lar) avantajları

  • Tüm versiyon ve performans sınıflarında aynı yazılımın kullanılmasıyla kolayca ölçeklenebilir
  • Ön yapılandırılmış donanım ve kurulumu yapılmış yazılımla kullanıcı dostu
  • Kurulumu yapılmış sürücüler sayesinde esnek kontrolör bağlantısı
  • Server-client mimarisi ve web bağlantısı ile çok kullanıcılı kullanımda yüksek verim
  • Açık web standartları tüm web sunucularıyla uyumluluk sağlar
  • COMPLETE line sistemi sayesinde kesintisiz dijital planlama ve belgeleme

Yeni ürünler

Visu+ için dokunmatik paneller
HTML5 için web paneller
Valueline 3 endüstriyel PC'ler
Visu+ için dokunmatik paneller
Modern bir endüstriyel tasarımda yüksek esneklik ve işlevsellik

TP 6000, rakipsiz performans ve görselleştirme özellikleriyle geliştirilmiş yeni nesil dokunmatik panellerdir. Dokunmatik paneller, standart olarak tümüyle metal bir muhafaza içine yerleştirilmiş son teknoloji PCAP ekranlarına (16:9) sahiptir.

Bunlar avantajlardır

  • Küçükten (7") büyüğe (21,5") ekran boyutlarıyla ölçeklenebilir son teknoloji donanım platformu
  • Çok çeşitli uygulamalar için entegre haberleşme
  • Geniş ekran format (16:9), daha küçük bir alanda daha fazla veri görüntülemek amacıyla büyük bir ekran ve yüksek çözünürlük sağlar
  • Mevcut projelerin yeniden kullanımı ve donanım kesim ölçüleri sayesinde düşük geliştirme maliyetleri

Bunlar ana özelliklerdir

  • Güçlü Quad-Core Arm® Cortex® A9 800 MHz işlemci
  • Çeşitli kontrolör sağlayıcıları için entegre haberleşme sürücüleri
  • İnce ve kompakt tasarım (45 mm)
  • Kapasitif çoklu dokunmatik (PCAP), geniş görüş açısı ve çizilmeye karşı dayanıklı cam ön kısım
  • Entegre VESA 100 cihazı

HTML5 için web paneller
HTML5 tabanlı görselleştirme için güçlü HMI'lar

WP 6000, rakipsiz performans ve görselleştirme yetenekleri sunan yeni nesil web panellerdir. Web paneller, standart olarak tamamen metal bir muhafaza içine yerleştirilmiş son teknoloji PCAP çoklu dokunmatik geniş ekranlara (16:9) sahiptir.

Bunlar avantajlardır

  • Küçükten (7") büyüğe (21,5") ekran boyutlarıyla ölçeklenebilir son teknoloji donanım platformu
  • Dört adede kadar cihazı/PLC'yi aynı anda görselleştirebilen, üreticiden bağımsız HMI panel. PLCnext Control çözümlerine bağlantı için de ideal
  • Geniş ekran format (16:9), daha küçük bir alanda daha fazla veri görüntülemek amacıyla büyük bir ekran ve yüksek çözünürlük sağlar
  • Son teknoloji web tabanlı HMI teknolojisi ve bulut bağlantısı

Bunlar ana özelliklerdir

  • Güçlü Quad-Core Arm® Cortex® A9 1,3 GHz işlemci
  • İnce ve kompakt tasarım (45 mm)
  • Kapasitif çoklu dokunmatik (PCAP), geniş görüş açısı ve çizilmeye karşı dayanıklı cam ön kısım
  • Entegre VESA 100 cihazı

Valueline 3 endüstriyel PC'ler
Son nesil ölçeklenebilir ve güvenilir IPC'ler

Valueline 3 (VL3), yapılandırılabilir endüstriyel PC'lerin en yeni serisidir. Bu IPC'ler, 11. nesil Intel CPU'larla ölçeklenebilirlik sunar. Box ve panel PC'lerin bakımı kolaydır ve esnek genişleme seçenekleri sunar. Tüm sistemler Windows-11 uyumludur ve TPM 2.0 donanım güvenlik çipine sahiptir.

Bunlar avantajlardır

  • Küçükten (15,6 inç) büyüğe (21,5 inç) tüm ekran boyutlarında tam HD çözünürlükle ölçeklenebilen en yeni donanım platformu
  • Kontrol, görselleştirme, veri toplama ve işleme görevleri için son teknoloji 11. nesil Intel CPU teknolojisi
  • Endüstriyel ortamlarda hassas temas noktası algılaması için PCAP çoklu dokunma teknolojisi. Islak ve nemli ortamlarda ve eldivenle kullanılabilir

Bunlar ana özelliklerdir

  • Intel'in uzun süredir kullanılan Core i7 1185G7E'ye kadar 11. nesil CPU ailesi
  • 15,6" ila 21,5" ekran ölçüleri
  • PCIe, Wi-Fi ve hücresel modem veya ek I/O'lar gibi esnek genişleme seçenekleri
  • Windows-11 desteği

Entegre Visu+ yazılımlı kontrol panelleri

Dokunmatik paneller Makine ve sistemlerinizi işletmek ve izlemek için yüksek performanslı dokunmatik paneller

Entegre Visu+ yazılımı ile karmaşık kullanıcı arayüzleri tasarlayabilir ve önceden kurulmuş sürücülerle farklı üçüncü taraf kontrol sistemlerine esnek bağlantılar kurabilirsiniz. Kontrol panelleri çeşitli ekran boyut ve formatlarında mevcuttur.

Dokunmatik panel 6000: Bu İnsan Makine Arayüzü ile mükemmel sistem tasarımını deneyimleyin

Video: TP 6000 İnsan Makine Arayüzleri
TP 6000 İnsan Makine Arayüzleri ile sistem tasarımında yeni özgülüğü deneyimleyin MovingImage
Entegre HTML5 tarayıcılı kontrol panelleri

Web paneller HTML5 web teknolojisi sayesinde otomasyon sisteminize esnek entegrasyon

Entegre web tarayıcıya sahip operatör panelleri, mevcut HTML5 standardını destekleyen tüm web tabanlı görselleştirmeleri görüntüler. Diğer HTML5 görselleştirme araçlarının yanında PLCnext Engineer HMI ile optimum şekilde koordine edilmiş bir sistem elde edersiniz. Kendi özel web tabanlı görselleştirmenizi çok kolay şekilde oluşturun. Web becerisi gerektirmez, yazılım çok sayıda sembol ve şablon sunar ve ihtiyaçlarınıza göre dilediğiniz kadar genişletilebilir. Açık tarayıcılı operatör panellerimiz, sisteminizin web tabanlı görselleştirmesini herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüntülemenizi sağlar.

Web panel 6000: Kullanıcı arayüzleri ve HTML5 ile proses görüntüleme için basit ekrandan yararlanın

Video: Kullanıcı arayüzlerinin ve HTML5 tabanlı proses görüntülemelerin temsili
Kullanıcı arayüzlerinin ve HTML5 tabanlı proses görüntülemelerin basit temsili MovingImage

Bina otomasyonu için HMI'ler

Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi
Oda işletme ünitesi kullanımda
Emalytics bina yönetim sistemi Workbench
Bina otomasyonu için oda işletme ünitesi

ERS 1000 işletme ünitesi ile ilgili odada çok sayıda fonksiyonu özel olarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu  örneğin şunları içerir: Işık, gölge ve oda sıcaklığı. ERS 1000 bu şekilde sadece bir kompakt çözümle çok sayıda farklı işletim elemanının yerini alır.

Avantajlarınız

  • Sezgisel çalışma için oda fonksiyonlarının görselleştirilmesi
  • Her bir odada ekipmanlar için esnek ve kolay konfigürasyon
  • Sıcaklık, nem ve CO₂ konsantrasyonu için sensör modülleri ve basit genişleme ile oda ikliminin ölçümü

Ürünlere git
Oda işletme ünitesi kullanımda

Dikkat çekici simgeler aracılığıyla sezgisel menü navigasyonu ve tüm işletim fonksiyonlarının ayrı ayrı etiketlenmesi, kullanıcının odada hedeflenen ayarları yapmasına olanak tanır. Bu amaçla ekranda atanmış tuşlara ve LED'lere sahip dört karo mevcuttur Ekran için birkaç renk versiyonu mevcuttur. Renk, devreye alma sırasında ayarlanır. ERS 1000, işletim sırasında çok düşük gecikme sürelerine sahiptir.

Cihaz, kullanıcıya-özel ayarlar için hafıza fonksiyonlu bir üniversal sahne yöneticisi içerir. Grup yöneticisi, hem aktüatör gruplarının hem de özel aktüatörlerin çalışmasına izin verir. Ekranı aynı zamanda farklı durum bilgilerini görüntülemek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca sinyal sesleri yayınlamak da mümkündür. Entegre hareket dedektörlü bir sensör modülü de mevcuttur.

Emalytics bina yönetim sistemi Workbench

ERS 1000 oda işletme ünitesi, Ethernet üzerinden ILC 2050 BI building IoT kontrolörüne bağlanır. Güç, Ethernet üzerinden de sağlanır. IoT tabanlı Emalytics bina yönetim sistemine sorunsuz entegrasyon, verimli mühendislik sağlar.

Emalytics Automation Workbench'te network'teki tüm cihazlar otomatik olarak bulunur ve her biri hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir. Cihazdaki her işlev, kablo sayfasında kontrol edilecek aktüatöre kolayca bağlanan bir ilgili veri noktasına sahiptir. Bir odada birkaç eşit kontrol noktasını sorunsuz şekilde kurmak da mümkündür.

ERS 1000'in her sensörü bir veri noktası olarak Emalytics'e entegre edilmiştir. Standart olarak sunulan Emalytics geçmiş işleviyle, ek bir çaba harcamadan CO₂ konsantrasyonunun veya sıcaklığın uzun dönem kayıtlarını oluşturabilir ve verileri hızla dış uygulamalara gönderebilirsiniz.

Emalytics bina yönetim sistemi hakkında daha fazla bilgi