ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hibrit motor yol vericiler
2900414

500 V AC'ye ve 2,4 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, SIL 3/PL e uyarınca ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması ve vidalı bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama