ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hibrit motor yol vericiler
2900569

500 V AC ve 9 A çıkış akımına kadar 3~ AC motorların çalıştırılması için hibrit motor yol verici, 24 V DC kontrol gerilimli, SIL 3/PL e uyarınca acil stop işlevi ve ayarlanabilir aşırı yüklenme kapatması, ve vidalı bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
Düşük aşınmalı anahtarlama
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
3-faz döngü köprüler
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım