PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - Genişleme modülü
2903583

OSSD sinyalleri (ör. ışık bariyeri) için tek veya çift kanal kontak genişlemesi, 3 N/O kontak, 1 N/C kontak, EN ISO 13849 standardına uygun Cat. 4 PL e'ye kadar, EN IEC 62061 standardına uygun SIL 3, geçme vidalı klemens, genişlik: 22,5 mm

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler