Güç dağıtıcıları: Kontrol panonuz için entegre güç rayı bulunan sistem
CrossPowerSystem güç dağıtıcı, kontrol panonuzda güç dağıtımı için modüler ve fonksiyonel bir güç dağıtıcıdır. Üç-fazlı DIN rayı cihazları, güç dağıtıcıya Tak ve Çalıştır yöntemiyle monte edilir ve entegre güç rayı üzerinden beslenir. Bu güç dağıtıcı sistemi ile, güç kaynaklarından hibrit motor yol vericilerine dek tüm cihazlar güç rayına herhangi bir alet veya kablo gerekmeksizin takılabilir.
Daha fazla bilgiAvantajlarınız
- Tak ve Çalıştır ile güç dağıtımında montaj ve kablolama süresinden tasarruf edin
- 3 fazlı DIN ray cihazlarıyla bireysel montaj sayesinde modüler ve işlevsel
- Kompakt güç dağıtıcısı tasarımıyla yerden tasarruf edin
- Hızlı sigorta ve komponent değişiminin yanı sıra çalışırken değişim özelliğiyle servis süresinden tasarruf edin
- Kontrol panosunun modüler düzeni sayesinde maliyetlerden tasarruf edin
Sistem kurulumu: Entegre baralı güç dağıtıcısı
CrossPowerSystem ile entegre baralı güç dağıtım sistemi, güç kaynakları ve hibrit motor yol vericileri, herhangi bir alet veya kablo gerektirmeden takılabilir. Tek bir tıklama ile cihazlar güç dağıtım sistemine aletsiz monte edilir ve aynı anda baraya güvenli elektriksel bağlantı sağlanır.
Kontrol panosu için işlevsel çözümlerin esnek uygulanması
Güç dağıtım sistemi, kontrol panosu için işlevsel çözümlerin esnek şekilde uygulanmasını sağlar. Kendi özel çözümünüzü yapılandırmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir ürün ve aksesuar portföyüne sahipsiniz.
CrossPowerSystem - sisteme genel bakış
Güç kaynaklı CrossPowerSystem
Güç dağıtım sistemi için güç kaynakları
Entegre baralı güç dağıtım sistemi için iki farklı güç kaynağı mevcuttur:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
TRIO CROSS POWER 5 A güç kaynağı makine imalatında kullanım için idealdir. Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. Push-in bağlantı, bir 24 V DC kontrol geriliminin hızlıca ve kolayca bağlanmasını mümkün kılar.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
TRIO CROSS POWER 20 A güç kaynağı, hata durumunda (aşırı yük veya kısa devre) kapama için sekiz bağımsız kanal aracılığıyla ek koruma ile güvenilir bir 24 V besleme sağlayarak akımın IO-Link üzerinden kolayca yapılandırılmasına olanak verir.
Hibrit motor yol vericili CrossPowerSystem
Güç dağıtıcısı için hibrit motor yol vericiler
Entegre baralı güç dağıtıcısı için hibrit motor yol vericilerin farklı versiyonları mevcuttur:
-
Acil duruş ve motor koruma fonksiyonuna sahip direkt ve ters yolvericiler olarak bağımsız versiyonlar ve ayrıca kısa devre koruması için entegre sigortalar.
-
Fieldbus sistemlerine kolay bağlantı için IO-Link ve Arayüz sistemi (IFS) için ağ bağlantılı sürümler, ayrıca kısa devre koruması için entegre sigortalarla birlikte de temin edilir.
CrossPowerSystem için adaptör rayları
Entegre baralı güç dağıtıcısı için klemensler
Kolay bağlantı: CrossPowerSystem için adaptör raylarını doğrudan güç dağıtım panosunun üstüne veya altına takabilirsiniz. Bu nedenle, PTFIX dağıtım bloklarını ve standart klemensleri 24 V güç dağıtımı ve N, PE ve diğer dağıtımlar için ray üzerine monte edebilirsiniz.