Geçiş soketi - DFK-MSTB 2,5/ 3-G WW(1X1)
0708124

Geçiş soketi, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Kalay, kontak tipi: Erkek konnektör, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: DFK-MSTB 2,5/..-G, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin uzunluğu [P]: 9,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj: onsuz


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors M
Ürün tipi Geçiş soketi
Kutup sayısı 3
Genişlik 5 mm
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz

Nominal akım IN 12 A
Nominal gerilim UN 320 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Montaj tipi Direkt montaj
Attachment to feed-through panel
Sıkma torku 0,3 Nm
Vida 6 mm kalınlığında muhafaza duvarları için 0708263 DFK-MSTB SS

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Kalay kaplı
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (5 - 7 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) Nikel (2 - 3 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi yeşil (6021)
İzolasyon malzemesi PA
İzolasyon malzeme grubu I
IEC 60112'ye göre CTI 600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Boyutlu çizim
Genişlik 5 mm
35 mm
Yükseklik h 29,5 mm
Installed height 20,2 mm
Length l 17,5 mm
Solder pin length P 9,3 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 4 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ürün numarası 0708124
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AACWAA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918004446
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 4,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,719 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke DE



Avantajlarınız

Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar
Serbest seçim – kalıcı lehimli bağlantı veya standartlaştırılmış slip-on bağlantı
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi