Geçiş soketi - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU
0708784

Geçiş soketi, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal gerilim (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Altın, kontak tipi: Erkek konnektör, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: DFK-MSTB 2,5/..-G, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Lehim/Üzerine kaymalı bağlantı, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 9,3 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, geçmeli sitemi: CLASSIC COMBICON, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Ürün grubu COMBICON Connectors M
Ürün tipi Geçiş soketi
Kutup sayısı 2
Genişlik 5,08 mm
Bağlantı sayısı 2
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 2
Pin dizilimi Lineer pinleme

Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Montaj tipi Direkt montaj
Vida 6 mm kalınlığında muhafaza duvarları için 0708263 DFK-MSTB SS
Sıkma torku 0,3 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Tümüyle altın kaplı
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Altın (0,8 - 1,4 µm Au)
Metal yüzey temas alanı (orta katman) Nikel (2 - 4 µm Ni)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Altın (0,8 - 1,4 µm Au)
Metal yüzey lehim alanı (orta katman) Nikel (2 - 4 µm Ni)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi yeşil (6021)
İzolasyon malzemesi PA
İzolasyon malzeme grubu I
IEC 60112'ye göre CTI 600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Boyutlu çizim
Genişlik 30,48 mm
Yükseklik 29,5 mm
Montajlı yükseklik 20,2 mm
Lehim pininin uzunluğu 9,3 mm
Uzunluk 17,5 mm
Lehim pininin uzunluğu 9,3 mm
Delik çapı 3,2 mm
Genişlik 5,08 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 4 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 320 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 3 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 0708784
Ambalaj birimi 50 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu AACWBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918214425
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 3,42 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 3,07 g
Gümrük tarife no 85366930
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 15 A
Kullanım grubu D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
250 V 12 A

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
300 V 15 A
Kullanım grubu D
300 V 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
250 V 12 A

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Altın kaplama kontaklar aktarma kalitesinin uzun dönemde dengeli kalmasını sağlarlar
Serbest seçim – kalıcı lehimli bağlantı veya standartlaştırılmış slip-on bağlantı
Cihaz tasarımı için maksimum esneklik – farklı bağlantı teknolojilerine sahip konnektörler için bir taban soketi
Cihazın içindeki kablo bağlantısı, panel geçişin esnek şekilde yerleştirilmesine imkan sağlar