Geçiş fişi - DFK-PC 16/ 8-STF-SH-10,16
1703674

Geçiş konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Erkek konnektör, potansiyel sayısı: 8, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 8, ürün gamı: DFK-PC 16/..-STF-SH, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, pin uzunluğu [P]: 4,1 mm, geçmeli sitemi: POWER COMBICON 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj: Vida flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Geçiş soketi
Ürün grubu COMBICON Connectors XL
Ürün tipi Geçiş konnektörü
Kutup sayısı 8
Genişlik 10,16 mm
Bağlantı sayısı 8
Satır sayısı 1
Montaj flanşı Vida flanşı
Potansiyel sayısı 8

Nominal akım IN 76 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Geçiş soketi
Konnektör sistemi POWER COMBICON 16
Nominal kesit alanı 16 mm²
Kontak tipi Erkek konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi Vidalı kilitleme
Montaj flanşı Vida flanşı
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü 0 °
İletken kesiti, tek telli 0,75 mm² ... 16 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,75 mm² ... 16 mm²
Kablo kesiti AWG 18 ... 6
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,5 mm² ... 16 mm² (sadece CRIMPFOX 16 S ile bağlantılı)
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,5 mm² ... 16 mm² (sadece CRIMPFOX 16 S ile bağlantılı)
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 4 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 6 mm²
Kablo soyma uzunluğu 12 mm
Tork 1,7 Nm ... 1,8 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Elektro kaplı gümüş
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
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
Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Boyutlu çizim
Genişlik 116,64 mm
Yükseklik 30,55 mm
Montajlı yükseklik 27,8 mm
Lehim pininin uzunluğu 4,1 mm
Uzunluk 44,1 mm
Lehim pininin uzunluğu 4,1 mm
Genişlik 10,16 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 12,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1703674
Ambalaj birimi 10 pc
Minimum sipariş miktarı 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAE
Ürün Kodu AAEWDC
Katalog Sayfası Sayfa 583C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4017918994518
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 95,06 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 95,06 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20040202
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 55 A 20 - 6
Kullanım grubu C
600 V 55 A 20 - 6

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Flanş sistemi, alet gerektirmeyen geçmeli kilit veya vidalar aracılığıyla muhafaza paneline emniyetli sabitlenme imkanı sağlar
Profesyonel EMC ekran geçişi için ekran bağlantı parçası cihazın içinde bulunur
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş