EAC
TÜV Rheinland
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V |
Panel geçiş, Ürün kapsamı: Sunclix, Cihaz geçmeli konnektörü, önde montaj, muhafaza malzemesi: PPE, renk: siyah, pin sayısı: 1, min. iletken kesiti: 6 mm2, Bağlantı yöntemi: Krimp, Kontak tipi: Pin, kablo uzunluğu: 270
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V |