Konnektör - C-SCFI 1,5/2,8X0,8
3240049

Dişi faston pabuç, kırmızı, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,8


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Fiş

Sigorta evet

Boyutlu çizim
Genişlik 2,8 mm
Uzunluk 18,5 mm
İzole malzeme uzunluğu 10,5 mm
Maksimum soyma uzunluğu 7 mm
Min. malzeme kalınlığı 0,25 mm
İzole kılıfın iç ölçüleri 4,1 mm

Renk kırmızı
Malzeme Pirinç
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Kaplama kalay kaplı
İzolasyon malzemesi PA
Komponentler halojen içermez

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -20 °C ... 105 °C

Ürün numarası 3240049
Ambalaj birimi 100 pc
Satış Kodu BH3
Ürün Kodu BH3451
Katalog Sayfası Sayfa 499C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356452670
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 0,643 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 0,643 g
Gümrük tarife no 85366990
Menşe ülke CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400204
ECLASS-10.0.1 27400204
ECLASS-11.0 27400204

ETIM

ETIM 8.0 EC001052

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27121700

China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Elektrolitik kalay kaplama
Maksimum pull-out gücü için sert lehimli sıkma alanı
Halojen içermez
Kolay ve güvenilir kablo girişi için 'EASY ENTRY'