WML HF 14(25X19)R YE CUS
-
Kablo etiketi
0830832
Kablo etiketi, sipariş: hatta göre, sarı, müşteri talebine göre etiketlenir, kablo çapı aralığı: 6,1 ... 14,2 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 14,2 mm, metin alanı yüksekliği: 19 mm, metin alanı genişliği: 25 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İç mekan uygulamaları için: Koruyucu laminat sayesinde kir ve aşınmaya karşı yüksek dayanım
Etiketlerin sağlam bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan yapışkan sistem
Kontrol panosunun içinde ve dışında birçok farklı uygulama ile geniş çap aralığı
Koruyucu folyo etiketleme üzerine sarılan ve kir ve aşınmaya karşı kalıcı koruma sağlar
Nesnenin etrafını saran etiketler herhangi bir ek hacim oluşturmaz bu sayede örneğin kablo, kablo kanallarından çekilebilir
Silindirik nesneler, tek teller ve kablolar için
Halojensiz