Cihaz etiketleme - UCT-EM (9X20) TQ CUS
0801564

Cihaz etiketleme, sipariş: tabakaya göre, turkuaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: etiket taşıyıcıya takılır, yazı alanı boyutu: 9 x 20 mm


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiketli cihaz işaretleyici
Markalama teknolojisi
Cihaz 5146464 THERMOMARK CARD
5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Mürekkep şeridi 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Yazdırılabilme Termal transfer
UV LED teknolojisi

Montaj tipi etiket taşıyıcıya takılır

Renk turkuaz
RoHS uyumlu Evet
Malzeme PC
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V0
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) 130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h

Genişlik 9 mm
Uzunluk 20 mm

Ürün numarası 0801564
Ambalaj birimi 1 pc
Minimum sipariş miktarı 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Ürün Kodu BG8148
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356683050
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 33,33 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 33,33 g
Gümrük tarife no 49119900