Plastik etiket - UC-EMLP (22X22)-EX CUS
0803229

Plastik etiket, sipariş: tabakaya göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 22 x 22 mm


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Etiketli cihaz işaretleyici
Markalama teknolojisi
Cihaz 5147999 BLUEMARK CLED
5144615 CMS-P1-PLOTTER
Yazdırılabilme UV LED teknolojisi
Plotter

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 90 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 20°C/%50 bağıl nem. Orijinal ambalajında saklanması önerilir.

Montaj tipi yapışkan bant

Renk beyaz
RoHS uyumlu Evet
Yapışkan gücü 50 µm
Yapışkan bant Akrilik
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 90 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 20°C/%50 bağıl nem. Orijinal ambalajında saklanması önerilir.

Genişlik 22 mm
Uzunluk 22 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0803229
Ambalaj birimi 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG8
Ürün Kodu BG8157
Katalog Sayfası Sayfa 276NTK-2014
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356938426
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 9,99 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 9,99 g
Gümrük tarife no 49119900
Menşe ülke PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Avantajlarınız

Tüm UC-EMLP ... kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri müşteri ihtiyaçlarına göre basılmış olarak da sağlanabilir
EML...-EX kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri Ex bölgesindeki farklı ekipman tiplerinin markalaması için özel olarak geliştirilmiştir.
Patlama potansiyelli bölgelerde (ATX) IEC/EN 60079-0'a göre okunaklılık, yapışma derecesi ve silinme direnci açısından markalama gereklilikleri, tipik gaz atmosferlerindeki depolama gerekliklerine uyularak da sağlanabilir. Phoenix Contact bu etiketleri sözkonusu gerekliliklerin tipik olarak ortaya çıktığı proses mühendisliği uygulamaları için özel olarak geliştirmiştir
Bu etiketler DIN EN 61010-1'e uygun olan aseton, etanol ve MEK gibi agresif ortamlara karşı silinme direnci gereksinimlerini karşılamaktadır.
Yalnızca TM- RIBBON110-EX ile birlikte kullanım için uygundurlar.
Etiket, özel yüzeyi ve yapışkanı sayesinde proses mühendisliği gereksinimlerini karşılamaktadır.