PATO 4/15
-
Kablo etiketi taşıyıcı
1013148
Kablo etiketi taşıyıcı, şeffaf, baskısız, kablo çapı aralığı: 6,7 ... 10 mm, montaj tipi: clip on, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 15 mm |
| Yükseklik | 12 mm |
| Derinlik | 14,7 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 15 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| Renk | şeffaf |
| Malzeme | PVC |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Komponentler | silikon içermez |
| Dış kablo çapı | 6,7 mm ... 10 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 80 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Montaj tipi | clip on |
| Ürün numarası | 1013148 |
| Ambalaj birimi | 500 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG221A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918013561 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 0,74 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,65 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,005 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Kablo etiketi 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Kablo etiketi 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Kablo etiketi 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Kablo etiketi 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Kablo etiketi 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Kablo etiketi 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Kablo etiketi 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Kablo etiketi 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Kablo etiketi 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi 0819408
-
US-WMT (15X4) - Kablo etiketi 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Kablo etiketi 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Kablo etiketi 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Kablo etiketi 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Kablo etiketi 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Kablo etiketi 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Kablo etiketi 0828954
-
EMT (15X4)R - İç etiket 0817329
-
EMT (15X4)R BU - İç etiket 0817332
-
EMT (15X4)R RD - İç etiket 0816249
-
EMT (15X4)R YE - İç etiket 0817358
-
WMTW (15X4)R - Kablo etiketi 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Kablo etiketi 0831003
-
PABL 15X4 - Etiket şeridi 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Kablo etiketi 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Kablo etiketi 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Kablo etiketi 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - İç etiket 1169312
Avantajlarınız
UC-WMT ... veya US-WMT ... plastik etiketler ya da EMT ... etiket şeritleri kullanılarak etiketlenebilir
Bu markalama yaka zaten kablolanabilir edilmiştir sistemlerinin sonraki etiketlenmesi için kullanılır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018