PATG HF 2/15
-
Kablo etiketi taşıyıcı
1014052
Kablo etiketi taşıyıcı, saydam/siyah, baskısız, kablo çapı aralığı: 2 ... 4 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
The PATG HF... kılıf sabit bir etiket taşıyıcıdır
Bu iletken markalama sistemleri etiket taşıyıcılar ve insert etiketler oluşur
Kapsamlı onay sertifikaları sayesinde uluslararası kullanım sağlanır
Yüksek kaliteli plastik kullanıldığından demiryolu ve otomotiv endüstrisi tarafından istenen çoğu katı gereksinimlere uygundur.
İşaretlemek için ilgili UCT-WMT... ve UC-WMT... geçme etiketler kullanılır
PATG HF...'nin plastik özellikleri nedeniyle, UC-WMT...'nin BLUEMARK... ile yüksek kaliteli sıvı baskısı gereklidir