Enjektörler, PoE bulunmayan Ethernet cihazlarını PoE (örn. switch'ler) PoE-hazır uç cihazlara (örn. IP kameralar) bağlar. Güç kaynağı ekipmanı (PSE) olarak, enjektörler cihaza (PD) gerekli gücü veri kablosuyla sağlar. Enjektör ve uç cihaz, elektrik gücü gereksinimlerini bağımsız olarak idare ederler.
INJ 1000-T
-
Enjektör
2703006
PoE enjektörü, 30 W, iki RJ45 soket, 10/100/1000 Mbps, DIN rayı montajı, IP20, -40°C ... 75°C'lik genişletilmiş sıcaklık aralığı
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 30,2 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 120 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Renk (Muhafaza) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Kapak) | açık gri (RAL 7035) |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | dikey |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Veri: Power over Ethernet | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Kanal sayısı | 1 |
| Pin ataması | 1:1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Nominal çıkış gerilimi | 54 V DC (PoE) |
| Çıkış gücü | 30 W |
| Veri: Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 CAT5e |
| Ürün tipi | Enjektör |
| MTTF | 110 Yıl (MIL-HDBK-217F standart, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %100) |
| Fonksiyonlar | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 33,6 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 57 V DC (Olağan bölgeler) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Tehlikeli bölgeler) | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Maks. akım tüketimi | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC) | |
| 0,7 A (48 V DC) | |
| Güç tüketimi | ≤ 36 W |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Besleme | |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 12 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından sertifikalandırılmamıştır) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (UL onaylı) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| ± 2 kV (Yalnızca saha tarafındaki I/O kablosu, asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Açıklamalar | B sınıfı, kullanım alanı: konut ve küçük ticari |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Ürün numarası | 2703006 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC351 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626462943 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 396,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 249,6 g |
| Gümrük tarife no | 85044083 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bb733941-05d1-4956-b924-cb13af657f70 |
Uyumlu Ürünler
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Data kablosu 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Ağ kablosu 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Montaj kablosu 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Ağ kablosu 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch kablosu 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch kablosu 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch kablosu 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch kablosu 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch kablosu 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MICROFOX-SP - Yan keski 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Data kablosu 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Güç kaynağı 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Güç kaynağı 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Güç kaynağı 2909576
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
10/100/1000 Mbps
DIN rayına montaj
18 V DC ... 57 V DC genişletilmiş besleme gerilimi aralığı
Toprak potansiyeline güvenli ekran bağlantısı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018