EH serisinin ana fikri olan çok yönlülük kapak tasarımında da kendini belli eder. Açık bağlantı alanı PCB bağlantı teknolojisinde esneklik sağlar. PCB bağlantıları için üç kapak versiyonu mevcuttur Bir veya iki tarafı açık bağlantı bölmesi olan kapak veya kapalı kapak arasından seçim yapın.
DIN ray muhafazası, Muhafaza üst kısmı, yassı tasarım, bağlantı deliği yok, genişlik: 52,6 mm, yükseklik: 74,65 mm, derinlik: 36,95 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)