Soyma aletleri

Soyma aleti

WIREFOX ürün serisinin soyma aletleri ergonomik tasarıma sahiptir ve mükemmel doğru sonuçlar verir. Özel şekilli sertleştirilmiş bıçaklar maksimum dayanım sağlar. WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, güvenilir ve temiz şekilde soyar. Standart ve özel yalıtım tipleri için uygun aletler mevcuttur.

Daha fazla bilgi
Go to Product Detail Page for item 1212368
WIREFOX 2,5 - Soyma aleti
WIREFOX 2,5 - Soyma aleti
1212368

Soyma aleti, iletken kesiti 0,08 ile 2,5 mm arasında olan iletkenler ve kablolar için, kendiliğinden ayarlanır, soyma uzunluğu 15 mm'ye kadar ayarlanabilir, kesme kapasitesi çok telli 6 mm2'ye kadar/ tek telli 1,5 mm2'ye kadar

Go to Product Detail Page for item 1212156
WIREFOX 4 - Soyma aleti
WIREFOX 4 - Soyma aleti
1212156

Soyma aleti, 0,1 - 4 mm2 kablo ve iletkenler için (özellikle lastik ve silikon izolasyonlar için), kendinden ayarlı, 18 mm'ye kadar soyma uzunluğu, 10 mm2 çok telli / 1,5 mm2 tek telli kesme kapasitesi, değiştirilebilen soyma bıçağı

Avantajlarınız

  • Kolayca değiştirilebilen bıçak kartuşları ile çok yönlü kullanım
  • Ergonomik tasarım sayesinde düşük yorgunluk ve kayma yapmayan sap
  • Yüksek kaliteli komponent ve ham madde kullanımı sayesinde uzun ömürlü
  • Kapsamlı ürün gamı sayesinde her şey tek kaynaktan tedarik edilir
WIREFOX soyma aleti soyma esnasında

WIREFOX soyma aleti

Hassas ve güvenli soyma

WIREFOX soyma aletleri iletken ve kabloları hızlı, hassas ve güvenilir şekilde soyar. Özel yalıtım için kullanılabilen aletler dahi mevcuttur.

Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri

Bıçak kartuşları değiştirilebilen soyma penseleri

Kolay bıçak değiştirme

Soyma pensesinin yapısı bıçak kartuşlarının kolayca değiştirilmesine izin verir; yani bir standart alet kullanılarak özel yalıtım da işlenebilir.

Veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamlı soyulması sırasında WIREFOX-D-CX soyma aleti

WIREFOX-D-CX soyma aleti

Çok aşamalı soyma

WIREFOX-D-CX soyma aleti, veri kablolarının ve yuvarlak kabloların bir tek adımda çok aşamalı soyulmasına olanak verir Soyma bıçağının orta ince ayarıyla kablo zarar görmez.

Kombine penseler
Kombine penseler YouTube