CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45 geçiş
1086111

RJ45 geçiş, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 8, 10 Gbps, CAT6A, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Geçiş, kablo çıkışı: düz, IP67 panel montaj çerçevesi ve klemens çıkışları ile kullanım için Freenet tasarım, Ethernet

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım
IP6X panel montaj çerçevesine entegrasyon için Freenet adaptörü
Sağlam yapı
10 Gbps
Özel alet gerektirmeyen montaj
ISO/IEC 11801 uyarınca CAT6A
360° ekranlama