Doğru akıma (DC) sahip elektrikli araçların (EV) CCS tip 2 Araç Girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için
CHARX connect, HPC DC şarj kablosu soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan, Muhafaza rengi: siyah-siyah, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, Panel üzerinden besleme bulunmayan, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için, elektromobilite (EVSE) için şarj istasyonlarında montaj için, Combined Charging System, Yüksek Güçlü Şarj, HPC CCS tip 2, IEC 62196-3-1, 500 A / 1000 V (DC), HPC-Line, “PHOENIX CONTACT” logosu, kablo: 5 m, siyah, düz
DownloadsDoğru akıma (DC) sahip elektrikli araçların (EV) CCS tip 2 Araç Girişleri üzerinden hızlı şarj edilmesi için Araç Konnektörlü ve açık kablo uçlu DC şarj kablosu, E-Mobility için şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için