Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - Markalama kılıfı
1044245

Markalama kılıfı, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, kablo çapı aralığı: 1,6 ... 4,8 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 30000 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Makaralı daralmayan halojensiz markalama manşonu, oval tasarımlı, iletkenlerin ve kabloların markalanması için
Oval tasarım ve geniş açıklık, iletken veya kablonun hızlıca yerleştirilmesini mümkün kılar
Kesme veya performasyon ünitesi kullanılarak, markalama manşonu istenilen uzunlukta kesilebilir veya perfore edilebilir (maks. 1 m)
Demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır