Daralan makaron - WMS 6,4 (30X10)R YE
0800410

Daralan makaron, Rulo, sarı, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: baskısız, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 2,1 ... 6,4 mm, yazı alanı boyutu: 30 x 10 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Daralan makaron
Tip Daralan makaron
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 500
Her sıradaki etiket sayısı 2
Baskı baskısız

Genişlik 10 mm
Uzunluk 30 mm
Dış boyutlar
Dış çap 2,1 mm ... 6,4 mm

Renk sarı
RoHS uyumlu Evet
Malzeme Polyolefin
Taban eleman malzemesi polyolefine
Komponentler halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Kablo yapısı
Dış kablo çapı 2,1 mm ... 6,4 mm

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VDMA 24364-A1-L:2018-05
Sonuç Testi geçmiştir
Tesafilm testi
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
Sıcaklığa dayanıklı
Spesifikasyon ANSI/UL 969-2018:03'e uygun
Test süresi 240 h
Rating 125 °C (150 °C) Test geçildi
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Test süresi 168 h
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -55 °C ... 125 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaj tipi kaydırarak takma

Ürün numarası 0800410
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2216
Katalog Sayfası Sayfa 224C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356626774
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 348 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 318,8 g
Gümrük tarife no 39173200
Menşe ülke CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27400401
ECLASS-10.0.1 27400401
ECLASS-11.0 27281102

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 252259

cULus Recognized

Approval ID: E310982_Vol2_Sec1
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2


Avantajlarınız

Kollu malzeme optimum kullanımı için önceden monte edilmiştir
İşaretlenmesi iletken sadece kovan küçülterek kılavuz aracılığıyla dişli ve sabittir
WMS ... küçültme kollu markalama kalıcı ve esir iletken ve kablo sağlamak
Kollar küçültmeden sonra esnek kalır
Küçültme kollu iletkenler için ek elektrik yalıtımı ve mekanik koruma sağlar
Kovan başına dörte kadar markerler delikleri ile ayrılır
UL 224 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, tüm boru sistemi)