CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Daralan makaron, Rulo, sarı, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: baskısız, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 1 ... 3,2 mm, yazı alanı boyutu: 60 x 5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|