CSA
Approval ID: 252259cULus Recognized
Approval ID: E310982_Vol2_Sec1Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Daralan makaron, Rulo, siyah: kullanıcı tanımlı, delikli veya kesilmiş, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı: 16,9 ... 50,8 mm, yazı alanı boyutu: max. 30 mm
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|