ST-6ES1N8ACK03S
-
Ön panel geçişi
1618781
Ön panel geçişi, uygulama: Güç, düz, SPEEDCON, M17, pin sayısı: 6+PE, kontak türü: Dişi, Yassı conta, ekranlı: evet, flanş ölçüleri: 25,75 mm x 25,75 mm, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 9 mm, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: ST
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İndirgenmiş boyut: kompakt cihazlar için ideal
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Esnek kullanım: çeşitli kablo çapları için güvenilir bağlantı
Kullanıcıya özel, önden ve arkadan montaj için uygun