PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD - Dağıtım bloğu
3273202

Dağıtım bloğu, Yatay hizalamalı ve entegre beslemeli blok, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, Push-in bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: kırmızı


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama