PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Dağıtım bloğu
3273112

Dağıtım bloğu, Dikey hizalamalı ve entegre beslemeli blok, nom. gerilim: 690 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, Yük kontağı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in bağlantı, Hat kontağı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Enlemesine montaj sayesinde DIN rayı üzerinde %50'ye varan yer tasarrufu
DIN rayı montajı, direkt montaj veya yapışarak montaj sayesinde esnek kullanım
Aletsiz Push-in direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Manüel köprüleme gerektirmeyen montaja hazır bloklar sayesinde %80'e kadar zaman tasarrufu
Onbir farklı renk çeşidi sayesinde açık kablolama