Plastik etiket - US-EMLP (27X8)
0828797

Plastik etiket, Kart, beyaz, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 27 x 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 51


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 51
Her sıradaki etiket sayısı 3

Ortam sıcaklığı (çalışma) -30 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) 10 °C ... 30 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye) 40 % ... 70 %
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Montaj tipi yapışkan bant

Renk beyaz
RoHS uyumlu Evet
Folyo gücü 500 µm
Yapışkan gücü 50 µm
Yapışkan bant Akrilik
Malzeme PVC
Komponentler silikon içermez
Silikon içermez evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -30 °C ... 80 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) 10 °C ... 30 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye) 40 % ... 70 %
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Genişlik 27 mm
Yükseklik 0,5 mm
Uzunluk 7,93 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0828797
Ambalaj birimi 10 pc
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2419
Katalog Sayfası Sayfa 314C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356558891
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 18,29 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 15,787 g
Gümrük tarife no 39199080
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500

CSA

Onay kimliği: 70191766


Avantajlarınız

PVC malzeme, UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı V0
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir
Perfore işaretçileri ve etiketleri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
US-EMLP ... UniSheet etiketleme aralığı iyi yapışma özelliklerine sahip, kendinden yapışkanlı cihaz işaretçileri içerir