Geçme etiketler - UC-EMP (27X8) SR
0825429

Geçme etiketler, Tabaka, gümüş, boş, etiketleme: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: kenetlenir, yazı alanı boyutu: 27 x 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 10
Her sıradaki etiket sayısı 2
Markalama teknolojisi
Cihaz 5147999 BLUEMARK CLED
Yazdırılabilme UV LED teknolojisi

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Montaj tipi kenetlenir

Renk gümüş
RoHS uyumlu Evet
Malzeme PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı V2
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez evet
Halojen içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Genişlik 27 mm
Uzunluk 8 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0825429
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2417
Katalog Sayfası Sayfa 302C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356365000
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 8,48 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 7,1 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281106

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131700


Avantajlarınız

UC-EMP... UniSheet etiketleme aralığı mevcut CARRIER EMP ... etiketi çerçeveleri içine monte edilebilir işaretçileri içerir
Geniş sıcaklık aralığı sayesinde etiketler hem kontrol panolarında hem de sahada kullanılabilir
Sayfalar fonksiyon metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
Üniform yapraklar halinde tedarik edilen markörlerin üzerine, BLUEMARK LED kullanılarak hızlı ve kolayca basılabilir
Format yüksek konum doğruluğu ile baskıyı garanti eder
UC-EMP ... Cihaz işaretçileri mevcut CARRIER-EMP ... uyum sağlamak için ideal etiketi çerçeveleri