Geçme etiket - EMT (9,8X38,2)R YE
0803892

Geçme etiket, Silo and Murrelektronik kontrolörlerini markalamak için, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: ara parça, yazı alanı boyutu: 9,8 x 38,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
Kontrolör tipi Silo and Murrelektronik kontrolörlerini markalamak için
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 500

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C

Montaj tipi ara parça

Renk sarı
Malzeme Polyester
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez Evet
Halojen içermez Evet

Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi
Gereklilikler ≥ 5 N
Sonuç Testi geçmiştir
Tesafilm testi
Sonuç Testi geçmiştir
Sıcaklığa dayanıklı
Spesifikasyon ANSI/UL 969-2018:03'e uygun
Test süresi 240 h
Test süresi 168 h
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C

Genişlik 9,8 mm
Uzunluk 38,2 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0803892
Ambalaj birimi 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2411
Katalog Sayfası Sayfa 343C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4055626193212
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 192,1 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 192,1 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281106

ETIM

ETIM 8.0 EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Avantajlarınız

EMT (9,8x38,2)R YE, yeşil geçme etiket, Silo ve Murrelektronik kontrolörlerini markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (9,8x38,2)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Silo ve Murrelektronik kontrolör etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir