Not:
Küresel tedarik pazarında karşılaşılan güçlüklerden ötürü, Phoenix Contact daha önce sunduğu homojen yüzey kalitesinden farklı bir görünüme neden olabilecek alüminyum alaşım malzeme kalitesini maalesef kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun alüminyum etiketlerin yapısı veya baskının dayanıklılığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu etki tamamıyla görseldir.
EMP-AL (49X15)
-
Cihaz etiketleme
0830778
Cihaz etiketleme, Alüminyum etiket, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: kilitleme, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 49 mm
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Cihaz etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 1 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Tanımlama teknolojisi | UV LED teknolojisi |
| Genişlik | 48,70 mm |
| Yükseklik | 14,80 mm |
| Derinlik | 0,80 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 49 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
| Renk | alüminyum renginde |
| Taban eleman malzemesi | Alüminyum |
| Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C malzeme yüzeyinde küçük değişiklikler olabilir) |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 5 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
| Metil etil keton (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test geçildi |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Prosedür | Yöntem B |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | kilitleme |
| Ürün numarası | 0830778 |
| Ambalaj birimi | 45 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG241B |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356780216 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1,863 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1,863 g |
| Gümrük tarife no | 76169990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Mürekkep kartuşu 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Mürekkep kartuşu 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Temizleme kartuşu 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - Magazin 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Mürekkep kartuşu 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Mürekkep kartuşu 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Mürekkep kartuşu 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Mürekkep kartuşu 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Temizleme kartuşu 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Mürekkep kartuşu 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Magazin 0802738
-
BLUEMARK ID - Yazıcı 1003334
-
BLUEMARK CLED - Yazıcı 5147999
Avantajlarınız
Etiketler BLUEMARK CLED ile hızlı bir şekilde, kolayca ve uygun fiyatlı olarak işaretlenebilir
Etiket taşıyıcılara takmak üzere alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018