Not:
Küresel tedarik pazarında karşılaşılan güçlüklerden ötürü, Phoenix Contact daha önce sunduğu homojen yüzey kalitesinden farklı bir görünüme neden olabilecek alüminyum alaşım malzeme kalitesini maalesef kabul etmek zorunda kalmıştır. Bunun alüminyum etiketlerin yapısı veya baskının dayanıklılığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu etki tamamıyla görseldir.
EMLP-AL (60X30)
-
Cihaz etiketleme
0830513
Cihaz etiketleme, Alüminyum etiket, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montaj tipi: yapışkan bant, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Etiketler BLUEMARK CLED ile hızlı bir şekilde, kolayca ve uygun fiyatlı olarak işaretlenebilir
Yapıştırmalı tip alüminyum ekipman markalama
Metalden yapılmış tanımlama, hafif tasarımda yüksek mukavemet
Dekoratif eloksallı yüzey sayesinde artan dayanıklılık