Etiket - EMLP (27X8)R SR
0819518

Etiket, Rulo, gümüş, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 27 x 8 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 500


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 500
Her sıradaki etiket sayısı 2
Markalama teknolojisi
Cihaz 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
Mürekkep şeridi 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Yazdırılabilme Termal transfer

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) 4 °C ... 38 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 18 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Montaj tipi yapışkan bant

Renk gümüş
RoHS uyumlu Evet
Folyo gücü 175 µm
Yapışkan gücü 400 µm
Yapışkan bant Akrilik
Malzeme Polyester
Komponentler silikon içermez
Silikon içermez evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon IEC 61010-1:2010-06
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 120 °C
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) 4 °C ... 38 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 18 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem. Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir.

Genişlik 27 mm
Uzunluk 8 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0819518
Ambalaj birimi 1 pc
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2411
Katalog Sayfası Sayfa 328C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356160728
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 139 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 135,9 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke BE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Avantajlarınız

The EMLP... kendinden yapışkanlı etiketler elektriksel bileşenleri, cihazları ve butonları etiketlemek için idealdir
Etiketler gravür etiketlerle aynı standartlara sahiptir. Yüksek kaliteli görünüme sahiptirler
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMLP ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir