Etiket - EML (26,5X7,5)R SR
0816841

Etiket, Rulo, gümüş, boş, etiketleme: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montaj tipi: yapışkan bant, yazı alanı boyutu: 26,5 x 7,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2500


Ürün Ayrıntıları




Ürün tipi Cihaz markalama
İşaretleme
Bir plakadaki etiket sayısı 2500
Her sıradaki etiket sayısı 3
Markalama teknolojisi
Cihaz 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
5146257 THERMOMARK S1.1
Mürekkep şeridi 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Yazdırılabilme Termal transfer
Dosya numarası UL-MH48542 / PC-018

Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 5 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem

Montaj tipi yapışkan bant

Renk gümüş
RoHS uyumlu Evet
Folyo gücü 50 µm
Yapışkan gücü 24 µm
Yapışkan bant Akrilik
Malzeme Polyester
Komponentler silikon ve halojen içermez
Silikon içermez evet
Halojen içermez Evet

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test
VW PV 3.10.7:2005-02
Sonuç Testi geçmiştir
UV dayanımı
Spesifikasyon ISO 4892-2:2013-03'e uygun
Sonuç Testi geçmiştir
Test süresi 96 h
İnskripsiyonların silinme direnci
Spesifikasyon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test
Spesifikasyon DIN 50018:2013-05
Sonuç Testi geçmiştir
İklim düzeyi AHT 1,0 S
Çevrim 2
Tuz püskürtme testi
Spesifikasyon ISO 9227:2012-05
Sonuç Testi geçmiştir
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı (montaj) > 5 °C
Tavsiye edilen depolama koşulları 23 °C / 50 % bağıl nem

Genişlik 26,5 mm
Uzunluk 7,5 mm

Silme direnci DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Ürün numarası 0816841
Ambalaj birimi 1 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu BG2
Ürün Kodu BG2411
Katalog Sayfası Sayfa 325C-3-2019
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356107792
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 221,7 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 214,4 g
Gümrük tarife no 39269097
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500

UL Recognized

Onay kimliği: FILE MH 48542

CSA

Onay kimliği: 70191766


Avantajlarınız

EML … kendinden yapışkanlı cihaz etiketleri, kontrol, sistem ve anahtarlama panosu üretiminde çeşitli ekipman tiplerini markalamak için özellikle uygundur
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Etiketleme zor endüstriyel koşullarda kullanıma uygundur
EML ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EM ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir
Müşteriye özel tasarımlarda çok sayıda etiket renk ve ebadı mevcuttur