PLT-SEC-T3-120-FM-PT
-
Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2907927
Tip 2/3 aşırı gerilim koruma cihazı; koruma fişi ve taban elemanından oluşur, tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon ile. Nominal gerilim: 120 V AC/DC
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Hem Vidalı bağlantı hem de Push-in bağlantı sunulmuş olup tercih edilen bağlantı teknolojisi dilendiği seçilebilir
Daha uzun hizmet ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, endüstriyel güç kaynağı için optimum ilave koruma
PLT-SEC ile birlikte tesis edildiğinde QUINT 4 güç kaynağınız için 5 yıl garanti; İndilenler alanındaki dökümana bakın