SACC-E-S15MS-5PE-M20/0,5
-
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1514513
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, 6-kutup, Pin, düz, S15, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,5 m, 2,50 mm2
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Montaj tipi | Önden montaj (M20 x 1,5) |
| Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
| Uygulama | Güç |
| Kutup sayısı | 6 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Diş tipi | S15 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Vidalı bağlantı için malzeme | PA |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Nominal gerilim UN | 600 V AC (Güç) |
| 63 V (sinyal) | |
| Nominal akım IN | 16 A (Güç) |
| 10 A (sinyal) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Bireysel kablolar |
| Kontak türü | Pin |
| İletken kesit alanı | 6x 2,5 mm² |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Pin |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | S15 |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Tek tel, renk | Siyah 1, siyah 2, siyah 3, yeşil/sarı, mavi A, mavi B |
| Kablo kesit alanı | 6x 2,5 mm² |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PUR |
| Halojensiz | evet |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| Standart tanımlama | S15 konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-116'e göre |
| Ürün numarası | 1514513 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABQ |
| Ürün Kodu | ABQODA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151978440 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 119,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 119,4 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
SAC-6P- 3,0-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514499
-
SAC-6P- 5,0-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514500
-
SAC-6P-10,0-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514501
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Güç kablosu 1514507
Sık arananlar
- Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
- M12 erkek, 12 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 2 kutuplu
- M12 erkek, 17 kutuplu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018