SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910X - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1239931

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFIBUS, 2-kutup halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, ekranlı, Soket, düz, M12, B-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 5 m, PROFIBUS, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Hemen kullanım için çeşitli standart boyutlarda ön montajlı kablolar ile
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Optimum conta geçirmezliği için kablo tarafından mühürlü
Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için kablo tasarımları
Yüksek iletim güvenliği için: opsiyonel EMC somun ile muhafazaya ekran bağlantısı