Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

US 4-MT-P/P BU - Bıçaklı ayırma klemensi
1770426

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 16 A, Termal sürekli akım Ith: 16 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları