PCB klemensi - ZFK3DSA 1,5-5,08-16 BUBDWHM-24
1705891

PCB klemensi, nominal akım: 12 A, nominal gerilim (III/2): 400 V, nominal kesit: 1,5 mm2, potansiyel sayısı: 48, sıra sayısı: 3, sıra başına kutup sayısı: 16, ürün gamı: ZFK3DS(A) 1,5, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 45 °, renk: mavi, Pin dizilimi: Lineer pinleme, Pin uzunluğu [P]: 3,4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 1, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım PC klemensi hizalanabilir
Ürün grubu COMBICON Terminals S
Ürün tipi Baskılı devre levhası terminali
Kutup sayısı 16
Genişlik 5,08 mm
Bağlantı sayısı 48
Satır sayısı 3
Potansiyel sayısı 48
Pin dizilimi Lineer pinleme

Nominal akım IN 12 A
Nominal gerilim UN 400 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
Nominal gerilim (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım PC klemensi hizalanabilir
Nominal kesit alanı 1,5 mm²
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Yaylı bağlantı
İletken kesiti, tek telli 0,2 mm² ... 2,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG 24 ... 14
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Kablo soyma uzunluğu 7,5 mm

Montaj tipi Dalga lehimleme Dalga lehimleme
Montaj tipi Dalga lehimleme

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri sıcak daldırmalı kalay kaplı
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Kalay (10 - 16 µm Sn)
Metal yüzey lehim alanı (üst katman) Kalay (10 - 16 µm Sn)
Malzeme verisi - muhafaza
Muhafaza rengi mavi (5015)
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
Montajlı yükseklik 37 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,4 mm
Uzunluk 32,2 mm
Lehim pininin uzunluğu 3,4 mm
Pin ölçüleri 0,7 x 1 mm
Delik çapı 1,3 mm
Genişlik 5,08 mm

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 250 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 3,2 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 400 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 1,6 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 630 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 4 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 3 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 3,2 mm

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (Akım taşıma kapasitesine/zayıflama eğrisine bağlı olarak)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1705891
Ambalaj birimi 10 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAL
Ürün Kodu AALMDA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356806190
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 78,27 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 78,27 g
Gümrük tarife no 85369010
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC


China RoHS Çevre dostu kullanım süresi: sınırsız = EFUP-e
Sınır değerin üzerinde tehlikeli madde yok

Avantajlarınız

Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem dengeli kalır
Sabit tornavida yardımıyla açılan bağlantı alanı, uygun iletken bağlantısına imkan sağlar
Farklı seviyelerde iletken bağlantısı, daha yüksek kontak yoğunluğunu mümkün kılar
Yan taraftaki sürgü mekanizması, çeşitli kutup sayılarının kombine edilmesine imkan sağlar